设备连接器,板前安装 - SM-7EPWN8AA200 - 1613526

设备连接器,板前安装,直角,适用大负载,SPEEDCON 速连技术,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针脚,压接,轴向O型圈,4x Ø4,2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613526
包装单位 6 STK
Sales key ABRCCL -
GTIN 4046356400848
单件重量(不含包装) 414.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈