设备连接器,板前安装,带滚花螺母 - SM-5ES1N8AY000S - 1613524

图为8位(4+3+PE)连接器

设备连接器,板前安装,带滚花螺母,直头,SPEEDCON 速连技术,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,4x Ø4,2,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 40 mm x 40 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1613524
包装单位 1 STK
Sales key ABRCCR -
目录页 页 166 (C_2_2017)
GTIN 4046356400824
单件重量(不含包装) 256.150 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈