设备连接器,板前安装 - RC-12P1NX222Z7 - 1613511

无可用图片

用于板前安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,扁平密封,4x Ø2,7,法兰的尺寸: 25 mm x 25 mm,最小面板厚度: 1 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1613511
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAF -
最小订货量 20 STK
GTIN 4046356400732
单件重量(不含包装) 29.640 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈