耦合器连接器 - ST-17P1N8A9K02S - 1613497

图示为8位连接器

耦合器连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 17,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 3.5 mm ... 5.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径

关键商业数据

Orderkey 1613497
包装单位 1 STK
Sales key ABRBEI -
目录页 页 61 (C_2_2017)
GTIN 4046356708722
单件重量(不含包装) 32.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈