Coupler connector - UC-12P2N12FNDU - 1613445

The figure shows the 12-pos. product version with standard contact chamber numbering

Coupling connector, straight, shielded: yes, Screw locking, M23, No. of pos.: 12, type of contact: Pin, Solder connection, cable diameter range: 2 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613445
包装单位 20 STK
Sales key ABRABC -
GTIN 4046356400336
单件重量(不含包装) 113.690 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈