耦合器连接器 - SM-5EP1N8A9L34S - 1613427

图为8位(4+3+PE)连接器

耦合器连接器,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 针脚,压接,屏蔽: 有,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 灵活使用:可靠连接不同的电缆直径

关键商业数据

Orderkey 1613427
包装单位 1 STK
Sales key ABRCCI -
目录页 页 165 (C_2_2017)
GTIN 4046356400190
单件重量(不含包装) 390.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈