设备连接器,板后安装 - RC-06P1N224300 - 1613354

图为12位连接器

用于板后安装的可插拔设备连接器,直头,螺钉紧固,M23,位数: 6,触点类型: 针脚,焊接,轴向O型圈,4xM3,最小面板厚度: 2.7 mm,最大面板厚度: 3.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613354
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356334471
单件重量(不含包装) 33.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈