设备连接器,板后安装 - RC-12S1N8AH04B - 1613344

用于板后安装的可插拔设备连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,轴向O型圈,中央紧固件M25 x 1.5,最小面板厚度: 0.8 mm,最大面板厚度: 6.5 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

关键商业数据

Orderkey 1613344
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAF -
GTIN 4046356399661
单件重量(不含包装) 59.105 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈