电缆连接器 - UC-12SDN8AT0DU - 1613179

电缆连接器,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 2 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613179
包装单位 8 STK
Sales key ABRABB -
GTIN 4046356606172
单件重量(不含包装) 154.180 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈