电缆连接器 - RC-12P1N121H00 - 1613090

图示为12位产品型号,采用标准DIN电缆密封件

电缆连接器,直头,屏蔽: 无,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613090
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAA -
GTIN 4046356397674
单件重量(不含包装) 89.730 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈