电缆连接器 - RC-09S1N12T0L6 - 1613087

图为12位连接器

电缆连接器,倾斜出线,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 8+1,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 9.5 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1613087
包装单位 8 STK
Sales key ABRAAB -
GTIN 4046356397643
单件重量(不含包装) 147.010 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈