电缆连接器 - TU-09P1N128UDU - 1612563

无可用图片

电缆连接器,直头,屏蔽: 有,卡口锁,M23,位数: 8+1,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 2 mm ... 14.5 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1612563
包装单位 10 STK
Sales key ABRACA -
GTIN 4046356396318
单件重量(不含包装) 130.100 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈