压接插针 - RC-21P2400 - 1611637

压接插针,冲压,每卷的件数: 10000,触点直径: 1 mm,压接范围: 0.08 mm² ... 0.22 mm²

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 压接连接:防振和耐高温组装
  • 抗拉扯
  • 接触电阻低
  • 轻松监控生产
  • 全自动和半自动接线,适合各种生产调试

关键商业数据

Orderkey 1611637
包装单位 1 STK
Sales key ABREAA -
GTIN 4046356394826
单件重量(不含包装) 0.240 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈