板后穿板式安装 - RC-19P1N12C2EP - 1611437

板后安装,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 16+3,触点类型: 针脚,焊接,轴向O型圈,4x M2.5,最大面板厚度: 2.5 mm,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1611437
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356266406
单件重量(不含包装) 88.460 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈