耦合器连接器 - RC-12P2N129004 - 1610763

无可用图片

可插拔连接器,直头,屏蔽: 有,螺钉紧固,M23,位数: 12,触点类型: 针脚,焊接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9.5 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1610763
包装单位 20 STK
Sales key ABRAAC -
最小订货量 20 STK
GTIN 4046356264471
单件重量(不含包装) 69.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈