导线 - VS-P1207-P1210-C933/ 1,0 - 1608414

PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45/IP67推挽式金属连接外壳转M12连接器,长度: 1 m

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1608414
包装单位 1
目录页 页 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161046

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈