传感器/执行器电缆 - SAC-4P-MR/ 1,5-PUR SCO NLY - 1425853

传感器/执行器电缆,4-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,与 端自由出线,电缆长度: 1.5 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

附件

认证

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
标志

关键商业数据

Orderkey 1425853
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCA -
最小订货量 15 STK
GTIN 4055626458472
单件重量(不含包装) 56.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈