针式插座 - SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/1,5 - 1425818

传感器/执行器暗装式插座,3位,M8,板后/M10螺纹安装,带1.5 m TPE绞线,3 x 0.25 mm²

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 用于信号传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计

关键商业数据

Orderkey 1425818
包装单位 1 STK
Sales key ABQBBD -
GTIN 4055626428154
单件重量(不含包装) 20.800 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈