网络电缆 - NBC-MSD/ 0,47-93G/R4AC SCO - 1425805

网络电缆,EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,电缆长度: 0.47 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1425805
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJP -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626427430
单件重量(不含包装) 65.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈