传感器/执行器电缆 - SAC-3P-MS/1,25-PUR/M 8FS DE-PI - 1425801

如图所示,但带黑色把手

传感器/执行器电缆,3-芯,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,电缆长度: 1.25 m

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆

关键商业数据

Orderkey 1425801
包装单位 1 STK
Sales key BF1CBA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626427416
单件重量(不含包装) 33.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈