传感器/执行器电缆 - SAC-2P-M8MS/1,65PUR/CI1LZ DEPI - 1425800

传感器/执行器电缆,2-芯,PUR,电缆长度: 1.65 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 坚固的阀门插拔式连接器,带齐纳二极管作为保护电路
  • 方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
  • 灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料

关键商业数据

Orderkey 1425800
包装单位 1 STK
Sales key BF1DOA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626427409
单件重量(不含包装) 61.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈