触点插芯 - HC-HV06-I-PT-F MR - 1425781

触点插芯,位数: 6+2+PE, 尺寸: B16,电源针位: 6, 控制针位: 2, 孔式插头, 直插式连接, 800 V,16 A, 0.14 mm² ... 2.5 mm², 客户定制

价格:

总览

技术数据

附件

认证

优势

  • 用于采用塑料材质的快速防插错编码
  • 无需工具的导线连接
  • 在连接导线时极其省时
  • 用于2 mm测试插头的测试插孔

关键商业数据

Orderkey 1425781
包装单位 1 STK
Sales key BF7ABG -
GTIN 4055626426587
单件重量(不含包装) 60.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈