传感器/执行器电缆 - SAC-12P-20,0-PVC/FR SCO - 1425779

传感器/执行器电缆,12-芯,端自由出线,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 20 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
标志

关键商业数据

Orderkey 1425779
包装单位 1 STK
Sales key BF1CGA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626428352
单件重量(不含包装) 970.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈