针式插座 - SACC-CI-M12FSL-4CON-L180 THR SH T - 1425640

针式插座,电源,4-芯,孔式, 直头,L - Power,PCB安装,THR焊接

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 对于紧凑型设备:可在有限空间内传输极高的功率
  • 采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
  • 包装可用于自动取放和组装
  • 提供所有公共引脚分配和编码
  • 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固,设备整合极为方便轻松
  • 未插接时,设备可选配垫片
标志

关键商业数据

Orderkey 1425640
包装单位 60 STK
Sales key ABQEAD -
最小订货量 60 STK
GTIN 4055626432762
单件重量(不含包装) 4.700 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈