针式插座 - SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - 1425630

针式插座,电源,5-芯,孔式, M12,L - Power,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.2 m

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 对于紧凑型设备:可在有限空间内传输极高的功率
  • 经优化的XL外壳外形,使用19号扳手即可轻松安装
  • 垫片受过度拧紧保护,实现长期可靠的密封
  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
标志

关键商业数据

Orderkey 1425630
包装单位 1 STK
Sales key ABQEAB -
GTIN 4055626425795
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈