针式插座 - SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5PEMV - 1425611

图示为标准电气装置

针式插座,通用,3-芯,插头, M12,S电源,板后安装,M16 x 1.5,单线,电缆长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 对于紧凑型设备:可在有限空间内传输极高的功率
  • 适于工业基础设施应用
  • 带防插错S编码
  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母

关键商业数据

Orderkey 1425611
包装单位 1 STK
Sales key ABQEAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626427058
单件重量(不含包装) 45.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈