传感器/执行器电缆 - SAC-12P-MS/ 4,0-PUR SCO - 1425517

传感器/执行器电缆,12-芯,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,电缆长度: 4 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 标准产品:坚固的无卤素PUR电缆
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
标志

关键商业数据

Orderkey 1425517
包装单位 1 STK
Sales key BF1CGA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626407494
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈