电源连接器 - CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - 1425514

电源连接器, 保护等级: IP65/IP67, 位数: 5, 标识材料: 锌模铸, 接线容量: AWG 18- 13, 电缆出口: 直头

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 灵活编码
  • 扩展的温度范围
  • 可锁定
  • 单件式外壳
标志

关键商业数据

Orderkey 1425514
包装单位 1 STK
Sales key ABNHAA -
目录页 页 368 (C_2_2017)
GTIN 4055626407234
单件重量(不含包装) 108.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈