尾缆 - NBC-R4AC/0,5-94F/R4AC S07 - 1425502

无可用图片

尾缆,CAT6A,4对,屏蔽,直连线,两端均预制RJ45/IP20接头;外部护套材料: PUR;长度: 0.5 m

价格:

总览

技术数据

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1425502
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAK -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626405971
单件重量(不含包装) 35.170 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈