传感器/执行器电缆 - SAC-4P- 2,0-18R/FS SCO RAIL - 1425459

传感器/执行器电缆,4-芯,PE-X 无卤素,黑色,屏蔽,端自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,A编码,电缆长度: 2 m,用于铁路应用

价格:

总览

技术数据

附件

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 阻燃安全性:PA 6.6手柄和辐射交联的电缆满足最严格的要求
  • 通过特殊振动闸安全锁定
  • 可耐受温度影响 —— 经测试,可用于扩展的温度范围并耐受温度冲击
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1425459
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCA -
最小订货量 12 STK
GTIN 4055626401492
单件重量(不含包装) 124.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈