网络电缆 - NBC-MRD/ 5,0-93E/R4AC SK - 1425437

无可用图片

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 弯头 M12 / IP67,编码: D,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 5 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

下载

标志

关键商业数据

Orderkey 1425437
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJI -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626400402
单件重量(不含包装) 240.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈