穿板式安装 - SACC-E-M12FS-5CON-M20/5,0 VATP - 1425363

传感器/执行器孔式插座,5芯,M12,A编码,板前/M20 x 1.5螺纹安装,带5 mTPE绞线,5 x 0.34 mm²,高级钢

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 预装李兹线,可立即使用
  • 组装和李兹线长度均可定制
  • 密封的李兹线侧,可达到最佳密封性
  • 所有标准引脚分配和用于信号、数据和功率传输的编码,采用统一的设计
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母

关键商业数据

Orderkey 1425363
包装单位 1 STK
Sales key ABQCFB -
最小订货量 20 STK
GTIN 4055626399119
单件重量(不含包装) 127.010 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈