外壳 - HC-STA-B32-HHFD-1STP36-EL-AL - 1424834

插头外壳 B32, 适用双锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 电缆出线: 1, 水平, 高度: 94 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 1x Pg36, 标准

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1424834
包装单位 1 STK
Sales key BF7APB -
GTIN 4055626382395
单件重量(不含包装) 424.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈