网络电缆 - NBC-R4BQ/1,5-94B/R4BQRB - 1424824

无可用图片

网络电缆, 保护等级: IP20, 位数: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), 标识材料: 锌模铸, 接线方式: IDC 快速连接

价格:

总览

技术数据

优势

  • 360°屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1424824
包装单位 1 STK
Sales key ABNAAI -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626384726
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈