网络电缆 - VS-FSBPXS-OE-94F/1,5 - 1424810

预制以太网电缆,CAT6A,屏蔽,4对,AWG 26绞合电缆(7芯),RAL 5021(水蓝),M12埋装式母头连接器,板后/M16螺纹安装在自由出线端上,长度 1.5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 预装不同标准长度的电缆,可立即使用
  • 连接器组装方式和电缆长度可定制
  • 密封的电缆侧,可达到最佳的密封紧密性
  • 电缆设计用于所有常见网络和现场总线
  • 可达到极高的传输安全:至外壳的屏蔽连接,采用可选的EMC螺母
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1424810
包装单位 1 STK
Sales key ABQCED -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626385303
单件重量(不含包装) 95.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈