传感器/执行器电缆 - SAC-17P-MS/ 3,0-610 SH SCO SK - 1424797

无可用图片

传感器/执行器电缆,17-芯,PE-X 无卤素,灰色 RAL 7001,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,A - 标准,与 端自由出线,电缆长度: 3 m,针式插头1和针式插头2可以在最大3 A、最高50°C的环境温度运行,而其他触点则可以使用最大100 mA运行。

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
  • 节省空间 - 采用高位插拔式连接器
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽
标志

关键商业数据

Orderkey 1424797
包装单位 1 STK
Sales key BF1CNA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626383002
单件重量(不含包装) 343.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈