传感器/执行器电缆 - SAC-4P-M12MS/2,0-600/FS WD P+F - 1424772

如图所示,但带VA螺圈

传感器/执行器电缆,4-芯,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,电缆长度: 2 m,符合卫生的设计,带高级钢螺圈

价格:

总览

技术数据

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 由于采用了特殊的卫生型设计,因此易于清洁
  • 浅色设计,可快速识别污染

关键商业数据

Orderkey 1424772
包装单位 1 STK
Sales key BF1CCA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626381596
单件重量(不含包装) 79.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈