传感器/执行器电缆 - SAC-3P-M8MR4P/3,5-PUR/M 8FS SH - 1424762

图示为标准电气装置

传感器/执行器电缆,3芯,PUR,无卤素,RAL 7021(黑灰色),屏蔽,M8弯头连接器转M8直头孔式连接器,电缆长度:3.5 m,连接器为4位

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

关键商业数据

Orderkey 1424762
包装单位 1 STK
Sales key BF1BJA -
最小订货量 100 STK
GTIN 4055626379180
单件重量(不含包装) 133.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈