网络电缆 - NBC-MSD/ 6,0-93K/MSD SCO - 1424757

网络电缆,Sercos CAT5 (100 Mbps),4-芯,PVC/PVC,红色RAL 3020,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,与 插头 直头 M12 SPEEDCON,电缆长度: 6 m

价格:

总览

技术数据

附件

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1424757
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJO -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626379166
单件重量(不含包装) 431.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈