连接器 - SACC-M12FR-5PL SH - 1424661

连接器,5-芯,屏蔽,孔式 弯头 M12,A编码,直插式连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆外径 4 mm ... 8 mm

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • Push-in Technology技术可以轻松地进行免工具连接
  • 配有手柄,可以方便地连接柔性导线
  • 可靠快速连接电气电缆
  • 灵活的信号和数据接线
  • 灵活的电缆出线口,带出线方向可调的连接器
  • Push-in Technology技术可以轻松地进行免工具连接
  • 采用直插式连接技术,安装轻松快速

关键商业数据

Orderkey 1424661
包装单位 1 STK
Sales key BF2CFA -
目录页 页 18 (C_2_2017)
GTIN 4055626375885
单件重量(不含包装) 44.400 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈