网络电缆 - NBC-MSD/2,55-93E/R4AC SCO NLM - 1424642

网络电缆,Ethernet CAT5 (100 Mbps),4-芯,PUR,水蓝 RAL 5021,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON / IP67,与 插头 直头 RJ45,电缆长度: 2.55 m,客户定制

价格:

总览

技术数据

附件

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 1424642
包装单位 1 STK
Sales key BF1CJI -
最小订货量 25 STK
GTIN 4055626376585
单件重量(不含包装) 131.600 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈