外壳 - HC-HPR-D07-HHWH-1TTM25-EM-BK - 1424639

插头外壳 D7, 带六角开槽头螺钉, 标识材料: 锌模铸, 电缆出线: 1, 直头, 高度: 60 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 1x M25, 保护盖: 否, 铁路应用场合, 用于环境要求严格的场合且满足电磁兼容要求, 系列 HPR

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 振动和冲击:IEC 61373/EN 50155,1类,1B级

关键商业数据

Orderkey 1424639
包装单位 1 STK
Sales key BF7AAI -
GTIN 4055626375687
单件重量(不含包装) 90.350 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈