电源线 - SAC-5P- 5,0-510/M12FRL FE - 1424623

电源线,5-芯,PVC,灰色 RAL 7001,孔式 弯头 M12,L编码,与 端自由出线,电缆长度: 5 m

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 方便安全:100%电气测试的插拔式部件
  • 性能高:DC插拔式连接器,最大可适用于12 A和63 V DC

关键商业数据

Orderkey 1424623
包装单位 1 STK
Sales key BF1CDP -
目录页 页 299 (C_2_2017)
GTIN 4055626375489
单件重量(不含包装) 759.430 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈