电缆密封 - G-INS-M40-M68N-SNES-S - 1424546

电缆密封, 螺钉连接材料: 优质钢 1.4305, 电缆外径 19 mm ... 28 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M40 x 1.5, 颜色: 银色, 带O型圈

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1424546
包装单位 1 STK
Sales key BF7DAX -
目录页 页 700 (C_2_2017)
GTIN 4055626374512
单件重量(不含包装) 161.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈