电缆密封 - G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG - 1424534

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 6 mm ... 11 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M20 x 1.5, 颜色: 浅灰, 带压力补偿元件和平垫片, 带扁平密封

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

内置压力补偿元件的电缆接头。防止外壳内形成低压。薄膜:耐水和灰尘

优势

  • 减少冷凝水的形成
  • 内置压力补偿元件的螺钉连接

关键商业数据

Orderkey 1424534
包装单位 5 STK
Sales key BF7DCX -
最小订货量 5 STK
目录页 页 702 (C_2_2017)
GTIN 4055626374390
单件重量(不含包装) 11.610 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈