电缆密封 - G-INS-PG21-M68N-PNES-BK - 1424500

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 13 mm ... 18 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: Pg21, 颜色: 深黑RAL 9005

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1424500
包装单位 5 STK
Sales key BF7DCX -
最小订货量 5 STK
目录页 页 695 (C_2_2017)
GTIN 4055626373300
单件重量(不含包装) 22.160 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈