电缆密封 - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 电缆外径 4 mm ... 8 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M16 x 1.5, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1424475
包装单位 10 STK
Sales key BF7DCX -
最小订货量 10 STK
目录页 页 694 (C_2_2017)
GTIN 4055626372655
单件重量(不含包装) 6.290 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈