电缆密封 - G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK - 1424465

电缆密封, 螺钉连接材料: PA, 应用: Ex, 电缆外径 3 mm ... 6 mm, 屏蔽: 无, 连接螺纹: M12 x 1.5, 颜色: 黑色, 带扁平密封

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

电缆接头,带平垫片

优势

  • 灼热丝测试:750°C
  • 防风雨密封材料
  • 无卤素

关键商业数据

Orderkey 1424465
包装单位 10 STK
Sales key BF7DDX -
最小订货量 10 STK
GTIN 4055626375557
单件重量(不含包装) 8.110 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈