外壳 - HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL - 1424399

面板式安装底座外壳 D25, 带单锁扣, 标识材料: 压铸铝,耐盐水, 保护盖板材料: PC, 电缆出线: 2, 水平, 高度: 57 mm, 电缆密封: 无, 支持: 否, 2x Pg21, 保护盖: 是, 标准

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 1424399
包装单位 1 STK
Sales key BF7APE -
目录页 页 525 (C_2_2017)
GTIN 4055626371399
单件重量(不含包装) 185.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈