电源连接器 - SACC-M12FST-3PECON-PG11-M IFM - 1423740

无可用图片

电源连接器,4-芯,孔式 直头 M12,T编码,螺钉连接,螺圈材料: 锌铸,镀镍,电缆密封 Pg11,电缆外径 8 mm ... 10 mm

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 1423740
包装单位 1 STK
Sales key BF2CAA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4055626352091
单件重量(不含包装) 22.220 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈